Alterar idioma :
Para obter a operação ideal em sua aplicação, a unidade de controle do motor D3 dryve deve ser configurada adequadamente por meio dos interruptores de hardware. Para uma implementação rápida e eficaz, você encontrará o vídeo tutorial correspondente a cada configuração.
Para obter a operação ideal em sua aplicação, a unidade de controle do motor D3 dryve deve ser configurada adequadamente usando os interruptores de hardware. Para uma implementação rápida e eficaz, você encontrará o vídeo tutorial correspondente a cada configuração.
O método de instalação ideal para a unidade de controle do motor deve ser selecionado de acordo com a situação da instalação. As variantes disponíveis para seleção são demonstradas abaixo.
As conexões elétricas necessárias podem variar muito, dependendo do tipo de motor selecionado e da faixa de funções desejada. Para realizar a instalação elétrica de forma rápida e sem erros, você encontrará o vídeo tutorial correspondente a cada configuração.
Entradas digitais

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h