Alterar idioma :
Máximo retorno sobre o investimento graças a componentes duráveis
Esteiras porta cabos e cabos duráveis garantem uma operação confiável 24/7, e uma longa vida útil.
Menos esforço de manutenção
Componentes livres de lubrificação reduzem o trabalho de manutenção e as falhas não planejadas.
Segurança previsível com manutenção preditiva
Componentes e sensores inteligentes detectam desgaste e sobrecarga em um estágio inicial - reduzindo assim o tempo de inatividade.
Escalabilidade sem riscos graças ao sistema modular
Comece em pequena escala e expanda facilmente, se necessário - com pouco esforço de integração.
Planejamento e instalação mais rápidos
Sistemas prontos para instalação economizam tempo na engenharia e na montagem.
Compacto para espaços de instalação reduzidos
Soluções que economizam espaço oferecem máxima flexibilidade, mesmo em espaços de instalação restritos.
Máxima confiabilidade no planejamento com garantia de 4 anos
Componentes que passaram por testes exaustivos garantem uma vida útil previsível e alta confiabilidade.
Disponível imediatamente em estoque
A alta capacidade de entrega reduz os prazos dos projetos e evita atrasos.
Reduza os custos do processo com um clique: ferramentas online inteligentes
Configure, planeje e calcule sua solução de forma rápida e fácil on-line.
Livres de lubrificação e manutenção em operação 24/7
Detecção precoce de falhas e manutenção previsível
Automação a partir de € 2.000 - mais de 600 soluções de baixo custo implementadas
Para uma automação industrial eficiente, nosso sistema de movimento modular reúne todos os componentes de movimento relevantes em um sistema completo e perfeitamente coordenado. Os componentes comprovados minimizam os riscos de interface, reduzem os tempos de desenvolvimento e garantem um funcionamento confiável. Graças à tecnologia livre de lubrificação e manutenção, você aumenta a disponibilidade do sistema e reduz os custos de manutenção a longo prazo.
Desde a automação na produção, em fábricas ou em escala industrial, oferecemos soluções personalizadas para garantir a máxima eficiência.
Otimize os veículos de transporte, os AGVs/AMRs e as unidades de armazenamento e retirada de maneira econômica e escalável
Otimize máquinas de termoformagem, de formação de sacos, de enchimento e selagem ou de rotulagem de maneira limpa, sem lubrificação
Otimize sua unidade de prensagem, linha de montagem de carrocerias, oficina de pintura ou linha de produção de grupos motopropulsores de maneira econômica e escalável
Adequado para salas limpas e com custo otimizado para a fabricação de chips, a produção de baterias ou a fabricação de telas
O aumento dos custos de mão de obra, a escassez de trabalhadores qualificados e as crescentes exigências em termos de rapidez e capacidade de entrega estão tornando a automação um fator competitivo decisivo. As empresas que automatizam seus processos desde o início aumentam a produtividade, a qualidade e a segurança para o futuro.
Tarefas recorrentes, como transporte de materiais, armazenamento e retirada, tecnologia de esteiras transportadoras, separação de pedidos, paletização, bem como aplicações com shuttles e AGVs, são especialmente adequadas para automação. Os processos repetitivos, em particular, oferecem um grande potencial para um sucesso rápido.
Comece com um projeto-piloto claramente definido. Uma aplicação simples, com metas mensuráveis, permite obter resultados rápidos. Componentes padrão comprovados e sistemas modulares reduzem o esforço e o risco e constituem a base para um futuro aumento de escala.
Componentes padronizados, sistemas pré-montados e ferramentas digitais de planejamento reduzem o tempo dedicado à engenharia, à instalação e ao comissionamento. Ao mesmo tempo, o esforço de integração, as fontes de erro e os custos do projeto são reduzidos.
Componentes que exigem pouca manutenção, buchas livres de lubrificação e sensores inteligentes aumentam a disponibilidade do sistema. A manutenção preditiva detecta o desgaste em um estágio inicial e evita falhas não planejadas e interrupções na produção que acarretam altos custos.
Primeiro, analise seus processos recorrentes e identifique o maior gargalo. Comece com um projeto-piloto, utilize componentes padronizados e de baixa manutenção e, a partir dessa base, desenvolva uma solução escalável para outras aplicações.
A automação industrial há muito deixou de ser algo relevante apenas para grandes empresas. Graças às tecnologias escaláveis, as PMEs também podem aumentar sua eficiência, reduzir custos e fortalecer sua competitividade a longo prazo.
A automação industrial utiliza diversas tecnologias, como robôs industriais, robôs móveis autônomos (AMRs), sensores, controladores lógicos programáveis (CLPs), inteligência artificial (IA) e soluções de IoT. Elas permitem o controle, o monitoramento e a otimização automáticos dos processos de produção e logística, aumentam a eficiência e reduzem a intervenção manual.
Como parceira em automação, a igus oferece uma ampla gama de soluções econômicas de automação - desde robôs e cobots até AMRs, esteiras porta cabos e componentes inteligentes para a indústria moderna.
Exemplos da prática mostram que componentes duráveis e de baixa manutenção aumentam a disponibilidade do sistema e reduzem o esforço de engenharia. Sejam unidades de armazenamento e retirada, sistemas de shuttle ou veículos guiados automaticamente - as soluções padronizadas garantem uma operação confiável 24/7.
Descubra como otimizar seus processos e obter uma vantagem competitiva - seja sua empresa de pequeno ou médio porte, ou uma empresa industrial:
Neste artigo prático sobre valor agregado, você aprenderá como automatizar especificamente seu armazém, o fluxo de materiais e o atendimento de pedidos de maneira econômica e escalável, sempre levando em conta o ROI.
Sejam etapas individuais do processo ou soluções completas: você receberá abordagens específicas para estruturar sua estratégia e implementar com sucesso a automação em sua empresa.
Baixe o documento agora e tome decisões bem informadas sobre seus investimentos.