Alterar idioma :

❌ Lubrificar regularmente para evitar danos as buchas ou eixos
❌ Altos custos de compra, lubrificante e manutenção
❌ Risco de ferrugem e suscetibilidade a cargas de borda
❌ Sensível à sujeira e à poeira
Deseja poupar a si mesmo e a seus clientes desses problemas?
Então está mais do que na hora de mudar.
✅ Com as buchas autolubrificantes de dois componentes iglidur, todos esses problemas são coisa do passado.
Nossas buchas autolubrificantes de dois componentes não apenas ajudam a economizar custos com lubrificantes e manutenção, mas também são mais econômicas do que as buchas de metal-polímero.
Ao comparar os preços, você verá que nossas buchas autolubrificantes iglidur Q3E a €2,91 por peça são três vezes mais econômicas do que as buchas de metal com uma camada deslizante de POM. As buchas de metal-polímero custam mais do que o dobro da Q2.
Comparamos as buchas na dimensão 6065-60 e em uma quantidade de 1.000.

Submetemos nossas buchas autolubrificantes de dois componentes iglidur e buchas de metal-polímero a um teste de desgaste. Além dos resultados do teste, você também encontrará informações úteis sobre nossos produtos e materiais de dois componentes em nossa ficha técnica.
✅ Teste de desgaste: buchas autolubrificantes de dois componentes e de metal-polímero iglidur
✅ Exemplos práticos
✅ Composição dos materiais iglidur
✅ Dados técnicos
✅ Dimensões
✅ Acesso a outros white papers e fichas técnicas


Os dois componentes são firmemente unidos por meio de moldagem por injeção. Esse processo de fabricação as torna uma alternativa particularmente econômica em relação a outras buchas para aplicações pesadas.
A camada interna consiste em uma superfície deslizante iglidur que garante baixo atrito. Os lubrificantes sólidos incorporados garantem a lubrificação regular do ponto de apoio e, portanto, tornam supérfluo o trabalho de manutenção regular.
A camada externa proporciona estabilidade **mecânica à bucha autolubrificante.**Ela é feita de um plástico extremamente resistente e garante que a bucha funcione sem problemas, mesmo sob cargas extremas e condições adversas.
para Rockinger e outros fabricantes de sistemas de reboque de trator na Alemanha 1

para a Wacker Neuson e outros fabricantes de escavadeiras na Alemanha 2

para a Lemken e outros fabricantes de cultivadores na Alemanha 3




A CLAAS precisava de buchas autolubrificantes de moldagem por injeção com um formato especial no menor tempo possível. A igus fabricou e entregou as buchas necessárias em sete dias.

Nossas buchas autolubrificantes para cargas pesadas são usadas no chassi de guindastes de pórtico e economizam trabalho e custos de manutenção.

A abertura da caçamba da L&K é implementada com buchas autolubrificantes iglidur. Isso garante aos clientes da L&K um uso duradouro sem lubrificação.

Solicite agora nossa caixa de amostras com várias buchas de plástico para aplicações exigentes. Ela contém:
✅ Buchas autolubrificantes de dois componentes iglidur
✅ Buchas compostas de fibra igutex
✅ Resultados de testes
✅ Exemplos de aplicação

1 Potencial de economia de lubrificante e custos de mão de obra com o uso de buchas autolubrificantes de plástico, de acordo com um estudo da Toolmaking Academy da RWTH Aachen University, p. 97
2 Potencial de economia de lubrificante e custos de mão de obra com o uso de buchas autolubrificantes de plástico, de acordo com um estudo da Toolmaking Academy da Universidade RWTH Aachen, p. 104
3 Potencial de economia de lubrificante e custos de mão de obra com o uso de buchas autolubrificantes de plástico, de acordo com um estudo da Toolmaking Academy da Universidade RWTH Aachen, p. 98

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h