Alterar idioma :
Os sistemas de retração fornecem todos os padrões de perfuração amplamente utilizados para fixação: 380x70mm e 490x90mm (em
Ø12,5 mm). Também fornecemos uma ampla variedade de suportes adaptadores dependentes do fabricante e do modelo em estoque,
para adaptação a outras variações de robôs. Muitos modelos de robôs têm apenas posições
posições de instalação laterais na fábrica. Com a ajuda de nossa linha de produtos adaptadores, os sistemas de retração podem ser instalados com segurança sem
esforço adicional de construção e/ou perfuração.
Aqui você encontrará uma seleção de suportes adaptadores listados por fabricante de robô e tipo de robô para anexar de forma rápida e fácil um sistema de retração a um robô.
Diretamente para o fabricante do robô desejado

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h