Suporte de montagem triflex® R para robôs universais (metal)

TRIFLEX R mostrado com upgrade para novo suporte e fita para cabos.

Vantagens do plástico comparativamente ao metal

Gráfico comparativo com duas barras laranjas; a da direita é 64% menor.
  • Economia de peso
  • Economia de preço
  • Sem arranhões na pintura
  • tempo de montagem significativamente menor
  • menor tempo de entrega

Exemplo de aplicação com braçadeiras de metal

  • Roteamento seguro de cabos com o triflex® R em robôs universais, o que as novas abraçadeiras Cobot também podem fazer
  • Conexão simples, mas significativamente mais lenta, com braçadeiras de parafuso em comparação com as novas braçadeiras Cobot
  • Para 2 tamanhos de triflex® R - Ø 30 e 40
  • Somente para UR3, UR5 e UR10. Os novos grampos Cobot também se adaptam ao UR16
  • Para TRC, TRE e TRL e-chain®.

Diâmetro das braçadeiras de metal UR

Diâmetros dos braços UR3, 5, 10

Vídeo sobre a montagem das braçadeiras em metal

Vídeo sobre a instalação de braçadeiras de plástico

Combinando com triflex® e-chain®:

Série TRC:

Série TRE:

Série TRL:

Mangueira porta cabos triflex R TRC em fundo claro.

TRC (versão de cadeia fechada)

Cadeia articulada triflex R TRE com fundo cinza-claro.

TRE (versão de cadeia aberta)

Sistema de esteira porta-cabos triflex R sobre fundo cinza-claro.

TRL (leve & versão de corrente aberta)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: