Alterar idioma :



1 suporte de montagem com alívio de tensão TR.XX.01
2 suporte de montagem sem alívio de tensão TR.XX.02
3 suporte de montagem como suporte intermediário TR.XX.02
O alívio de tensão é possível na extremidade fixa e/ou na extremidade móvel!
Padrão: furo liso em ø F
Opção: com bucha rosqueada, aço, M6/M8




1 = suporte de montagem com alívio de tensão TL.XX.01.Z2
2 = suporte de montagem sem alívio de tensão TL.XX.01.Z0
3 = suporte de montagem como suporte intermediário TL.XX.01.Z0



Para garantir um movimento melhor e mais suave do cabo a ser guiado, é necessário compensar os ciclos extremos de torção e flexão, especialmente para cabos cujo raio de curvatura é extremamente sensível (por exemplo, cabos de fibra óptica)


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h