Alterar idioma :
A triflex® R (TRHD.142.300.0) para serviços pesados é caracterizada especialmente por sua alta força de ruptura, design robusto, adequação para sistemas de transporte e interior grande e amigável para cabos.
Quando a igus desenvolveu a TRHD.142.300.0, ela se concentrou na alta estabilidade combinada com o manuseio bom e seguro da e-chain®. Por exemplo, o sistema stop-dog interno é uma grande vantagem, pois não há risco de esmagamento quando a e-chain® é transportada. Além disso, os pequenos orifícios de ventilação garantem a dissipação de calor do interior da esteira porta cabos.
A área original de aplicação dessa esteira 3D para serviços pesados é a energia em terra, onde ela fornece energia para embarcações elétricas terrestres com a ajuda do e-dispenser 2.0 desenvolvido posteriormente.

Faça com que sua esteira porta cabos seja reciclada no final de seu ciclo de vida com o programa de reciclagem da igus® chainge®.
Não importa o fabricante: chainge.igus.eu

Recomendamos o uso do terminal de flangeado para cabos grandes e pesados. A conexão a parafuso entre a triflex R HD e o terminal de fixação cria uma conexão ideal, o que também simplifica o alívio de tensão dos cabos.

Se o alívio de tensão direto na extremidade da triflex R HD não for possível, ou necessário, porque os cabos já foram fixados em uma posição diferente, há uma alternativa econômica sem alívio de tensão. Isso permite a fixação segura da triflex R HD e-chain.

#modular
O e-dispenser é a unidade transportadora para o TRHD.142.300.0, que pode ser integrado em várias estruturas do cliente, bem como nas soluções de dispensers da própria igus. Com o e-dispenser, a TRHD.142, incluindo o conector de carregamento, pode ser baixado com segurança para o veículo a ser carregado - seja em terra ou na água. Mais do que o dobro de resistência à quebra com a TRHD.142.300.0 em comparação com o tamanho 125 imediatamente inferior.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h