Hastes de mola flexíveis e resilientes no robô

triflex® R módulo de haste de fibra

Módulos de haste de mola (somente para TRC/TRE.B) - Solução inteligente de problemas por meio de pretensão direcionada

  • Pode ser comparado a uma vara de pescar acima do robô
  • Gera uma pretensão direcional consistente & de 700 a 2000 mm
  • Fornecido como um conjunto pré-montado que consiste em triflex® R, hastes de mola inseridas e fixas
  • Sem empecilhos e com derrapagem reduzida em comparação com a corrente elétrica solta®
  • Retorno automático do triflex® R à sua posição original
Diagrama do módulo de haste de fibra triflex® R
  1. Elos da corrente de travamento conectados uns aos outros para compensar o movimento relativo das hastes da mola dentro da corrente eletrônica®
  2. Área para o suporte de montagem do kit de montagem universal (consulte os acessórios)
  3. Comprimento da haste da mola, que está incluído no número da peça
  4. Corrente adicional (TRE.B ou TRC) sem haste de fibra (ajustável individualmente conforme necessário e, portanto, não incluída no escopo de fornecimento)
  5. Possíveis protetores (TR.XX.30) para proteção adicional da corrente
  6. Hastes de mola dentro do TRE.B ou TRC**

Informações sobre a seleção correta de produtos

haste de fibra disponível em 2 versões

Haste de fibra da TRC

Tipo fechado (TRC)

Vareta de fibra do TRE

Tipo aberto (TRE)

Acessórios para a instalação correta do módulo de haste de fibra TRC e TRE.B

  • Tubo angular de aço inoxidável com suportes de montagem para fixação no robô
  • Opção de fixação com elementos de conexão para fixar a haste de fibra no tubo angular.
  • Portanto, o tubo angular e a haste de fibra podem ser posicionados livremente
  • Adaptação rápida e fácil a novas sequências de programas de robôs
  • Mascaramento direcionado de bordas interferentes e prevenção de loops de cabos
  • triflex® Guide R próximo ao braço do robô ou ao lado do eixo 6 para permitir o máximo de movimentos rotacionais
Exemplo de aplicação com haste de fibra
Kit de montagem universal

Dicas de instalação para o módulo de haste de fibra

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: