Protetores e jaquetas de proteção para triflex R

Segurança adicional em condições de operação extremas

Protetor com fecho de engate rápido

  • Instalação rápida e fácil
  • Sem parafusos adicionais
  • Pode ser aberto com uma chave de fenda
  • Para triflex® R tipos TRC, TRE e TRL

Informações sobre o protetor com mecanismo de liberação rápida

Número da peçaÍndice de larguraDiâmetro externoLargura
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protetor parafusado

Protetor de abertura rápida
  • Conectado com parafusos
  • Amortecimento
  • Desliza sem esforço sobre as bordas
  • Pode ser posicionado livremente em dois elos consecutivos da corrente

Informações sobre o protetor com parafuso

Número da peçaÍndice de larguraDiâmetro externoLargura
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Mangas de proteção

Mangas de proteção padrão triflex® R

Padrão

  • Suporte da base: tecido
  • Revestimento: plástico
  • Fácil de trocar graças ao fecho de gancho e laço no lado longitudinal
  • Vedação elástica
  • Sem silicone
  • Comprimentos padrão disponíveis no estoque
  • Para aplicações com verniz,
    tintas, selantes, colas etc.
  1. Disponível mediante solicitação. Entre em contato conosco sobre os prazos de entrega.
ø índice: Número da peça XX = comprimento da jaquetaComprimentos padrão [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
Revestimento de proteção contra o calor triflex®

Jaqueta de proteção térmica

  • Feito de tecido Kevlar resistente ao calor e à abrasão
  • Proteção contra suor e respingos de metal, resiste a temperaturas de curto prazo de até +540°C
  • Alta resistência à abrasão
  • Vedação muito firme
  • Para ambientes difíceis
  • Fácil de trocar ou readaptar com fecho de zíper
  • Cintas de gancho e laço no início e no final
  • Design robusto (espesso)
  • Sem silicone
  • Comprimentos padrão disponíveis no estoque
  1. Disponível mediante solicitação. Entre em contato conosco sobre os prazos de entrega.
ø índice: Número da peça XX = comprimento da jaquetaComprimentos padrão [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.PT.125.18.XX500 1000 1500 2000
Revestimento de proteção contra o desgaste triflex®

Jaquetas de proteção resistentes à abrasão

  • Resistência extremamente alta à abrasão
  • Couro preto
  • Para temperaturas de operação de -40 a +100°C
  • Muito flexível
  • Fácil de trocar ou reequipar
  • Sem silicone
  • Comprimentos padrão disponíveis no estoque
  1. Disponível mediante solicitação. Entre em contato conosco sobre os prazos de entrega.
ø índice: Número da peça XX = comprimento da jaquetaComprimentos padrão [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: