Solução de cabo SCARA padrão + material ESD

Solução de cabo SCARA na Epson

Configure robôs SCARA de forma rápida e fácil

Configurador de solução de cabo SCARA Etapa 1

Realidade aumentada para a solução de cabos SCARA

Realidade aumentada

Solução de cabo SCARA de mesa 2D

Versão desktop 2D

Explicado em menos de 30 segundos

  • O fornecimento de energia para os robôs Scara
  • Personalizável para diferentes modelos Scara
  • Inclui o fornecimento de energia do eixo 1 para a fixação do fuso de esferas
  • A largura nominal da solução de cabo SCARA (interna) está disponível atualmente em 29 mm
  • Larguras nominais de 23 mm e 36 mm estão planejadas
  • O fornecimento de peças sobressalentes é garantido pelo pedido de peças individuais
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

O que está por trás da solução de cabo Scara?

e-rib_1

Solução de cabos Scara no laboratório de testes da igus

Instalando a solução de cabo SCARA

Exemplo de códigos de números de artigos

Lado da extremidade móvel

Peça de conexão

Lado da extremidade fixa

Exemplos de aplicação

com suporte horizontal

com suporte vertical

Perguntas frequentes sobre a solução de cabos SCARA

  • A nervura em forma de costela confere estabilidade à mangueira corrugada
  • Reforço da conexão final em ambas as extremidades do sistema
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Cabos chainflex®

Cabos chainflex

Sistemas de esteiras porta cabos montados

Sistema completo readychain

Página inicial de robótica

Página inicial de robótica

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: