triflex® R Impact banner

Mangueira corrugada vs. triflex® R: prós e contras

Apresentação dos oponentes

A mangueira corrugada

A cadeia de energia da triflex® R

Rodada 1: Alongamento

  • Alonga-se fortemente sob tensão de tração
  • Os cabos da mangueira corrugada não podem se alongar na mesma proporção e, portanto, são danificados
  • A corrente triflex® R se estende apenas minimamente sob tensão de tração
  • Não há carga adicional para o cabo

Rodada 2: Raio de curvatura mínimo definido

  • Não oferece raio de curvatura mínimo sem nervura eletrônica
  • Oferece um raio de curvatura de 50 a 182 mm em todos os tamanhos

Rodada 3: Flacidez

  • Danos à mangueira corrugada devido à curvatura insuficiente e possíveis danos ao cabo
  • O stop-dog impede que a corrente elétrica® seja dobrada para baixo

Rodada 4: Torção

  • Nenhuma ou quase nenhuma torção é possível
  • Ângulo de torção de 7 a 12,5° por elo da corrente
  • Ângulo de torção de até 900° em um metro (por exemplo, TRC/TRE.40)

Rodada 5: Enchimento de cabos sem conectores

  • Possibilidade de enchimento pela extremidade da mangueira
  • Enchimento pelas extremidades da e-chain® com restrição devido ao elemento central de alta resistência à tração
  • O TRE, TRL & TRCF também oferece a opção de enchimento pelo lado de fora

Rodada 6: Preenchimento com cabo de aço

  • Se o conector não for muito grande, o cabo pode ser empurrado pelas extremidades
  • Com as mangueiras TRE, TRL, TRLF & TRCF, os cabos com conectores podem ser pressionados pelo lado de fora
  • A corrente TRC é muito mais limitada em comparação com a mangueira corrugada

Rodada 7: Encurtamento e alongamento

  • Só pode ser encurtada com uma ferramenta (faca), o que representa um risco para as mãos e o cabo
  • O comprimento pode ser parcialmente ajustado com ou sem ferramentas
  • Pode ser estendido novamente com a instalação de elos da corrente, o que não é possível com a mangueira corrugada

Rodada 8: Substituição após danos

  • Não é possível substituir as áreas danificadas
  • Os elos da corrente danificados podem ser substituídos mesmo quando estiverem cheios
Carrinho de compras
Whitepaper: seis eixos