Bandeja de suporte da calha do tubo

A bandeja de suporte para pequenas séries de esteiras e robôs lineares de sala de automação de baixo custo

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de Produtos

  1. incl. parafusos M6 e porcas deslizantes, compatíveis com o perfil C 92.42.XXX
  2. XXX = comprimento em mm
  3. LLL = comprimento em mm
Código da peça. calha tubularDesignação
9TT.FP.SLS1)Extremidade fixa (braçadeira da calha guia)
9TT.H.SLS1)Grampo da calha guia
92.42.XXX2)Perfil C padrão (XXX = comprimento em mm)
9TT.10.LLL3)Conjunto tubular (composto por quatro tubos de alumínio anodizado)
9TT.10.1.LLL3)Tubos de alumínio anodizado, individuais
Canal de derivação para a orientação de cabos em um sistema linear.

Corrente de energia adequada para a bandeja de suporte

SériesLargura [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 para 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 para 50
E2i.26 / E2.26 começando em 038
2400/2500 começando em 038
E3.22começando em 040
E61.29/EF61.29 começando em 040
E6.29 começando em 040
Calha de encaminhamento para guiar cabos com segurança ao longo de um eixo linear.

Tubos de energia adequados para a bandeja de suporte

SériesLargura [Bi in mm]
R117 / R118 começando em 048
R2i.26/R2.26 começando em 038
R6.29começando em 040

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: