Adequado para salas limpas em cursos longos

Série de esteiras porta cabos C6 com sistema de guia para salas limpas

Sistema de guia de longo curso cleanroom C6 com suportes.

Solução inovadora para salas limpas para cursos de até 30m

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Solução para o desafio de "cursos longos em salas limpas"

Fabricação de semicondutores em uma sala limpa com equipamentos automatizados e sistema de transporte.

Transporte automatizado de wafer em salas limpas

  • Resistente à abrasão e com certificação ISO pelo Fraunhofer IPA
  • Confiável em cursos longos
  • Modular e de baixa manutenção - ideal para uso em ambientes de sala limpa altamente automatizados

Série de esteiras porta cabos C6 para aplicações em salas limpas

A mais alta adequação para salas limpas, quase nenhuma abrasão, alta estabilidade

Aumento da tecnologia:
  • Design otimizado sem abrasão mensurável
  • Para aplicações em salas limpas ISO Classe 1
  • Alta estabilidade graças ao robusto sistema stop-dog
  • Funcionamento suave devido ao elemento de amortecimento moldado
  • Os painéis laterais feitos de material ESD evitam a carga estática

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: