Alterar idioma :

Fornecimento de energia limpa para navios
O carretel de corrente elétrica® da igus é um sistema de corrente de energia motorizado e enrolável que usa uma corrente especial equipada com inserções de roletes para permitir que o soquete seja posicionado de forma flexível em uma faixa de até 100 m. Isso significa que mais navios podem ser abastecidos com energia do que com sistemas instalados permanentemente. Isso significa que mais navios podem ser abastecidos com energia do que com sistemas instalados permanentemente.
Com as soluções da igus® para fornecimento de energia em terra, por exemplo, o carretel e-chain, conectamos os navios à tomada de energia enquanto eles estão atracados nos portos - em contraste com a geração de energia no navio usando geradores, o fornecimento de energia em terra protege de forma sustentável o meio ambiente e a saúde das pessoas na área do porto. Abastecer um navio inteiro com eletricidade é um grande desafio. Além dos desafios técnicos do fornecimento de energia (como a tensão e a frequência corretas), o local onde os cabos provenientes do navio devem ser conectados também muda, pois os navios estão em constante mudança.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h