Sistema de retração de cabos e-tract

Mobilidade eletrônica simplificada. Para uma estação de carregamento organizada.

NOVO: e-tract 2.1

Sistema de retração de cabos e-tract
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Descrição do interior do e-tract 2.1

e-tract 2.1
e-tract 2.1
  1. Conexão de carga
  2. Roletes
  3. Sistema de polias
  4. Dispositivo de travamento
  5. Base giratória

Melhorias técnicas no e-tract 2.1

Sistema de retração de cabos e-tract
  • Redução do comprimento necessário do cabo e do espaço de instalação com o mesmo comprimento de extensão
  • As travessas que podem ser abertas evitam que o cabo escorregue ou fique emaranhado e permitem a inserção e a substituição rápida e fácil do cabo de carregamento
  • Caixa de parede integrada (11kW)

e-tract 2.0

Prêmio de Design 2023
  • Caixa de parede compacta integrada
  • Pode ser fabricado com plástico reciclado
  • Organizado e protegido
  • Base giratória
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Vantagens do e-tract

e-tract
e-tract
e-tract
e-tract

Antes

Sem o e-tract

Depois

e-tract com e-car

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: