Série de esteiras porta cabos E2C.38

Construção fechada. Esteira porta cabos de peça única E2C.38 | Mais espaço para o sistema hidráulico

Sistema de esteira porta-cabos ECS com vários cabos.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Passo [mm]
E2C.38 385050 - 12567 - 142063 - 25056
Desenho de medidas de montagem de uma esteira porta-cabos igus Série E2.38 KE, com raio de curvatura, comprimento e alturas.
Esteira porta-cabos igus E2C com quatro cabos coloridos.

Descubra as vantagens da cadeia eletrônica® E2.1

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: