Ferramenta de abertura para esteiras porta cabos da série E2.1

Ferramenta de abertura para esteira porta cabos E2.1
Tecnologia
  • Abra peças mais longas da cadeia eletrônica® de uma só vez
  • Ferramentas de montagem versáteis para a série E2.1
  • Com essas ferramentas, é necessário menos esforço
Custo baixo
  • Tempo de abertura reduzido em um fator de 16 (de 33 para 2 segundos para uma peça de 1 m)
  • Rápido retorno do investimento
Prova
  • Tempo de montagem reduzido em 94
Sustentabilidade
  • Baixo peso graças à carcaça de plástico Faça com
  • que sua corrente de energia ou de arrasto seja reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. A
  • igus® apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem de produtos químicos.

Versão da ferramenta de abertura de esteiras

Esteiras da série E2.1

Esteiras da série E2.1
  • Alturas internas: 26 a 48 mm
  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Até 10dB(A) mais silencioso que o E2/000
  • Instalação até 55% mais rápida do que a de seu antecessor
Sleeve E2.1

Solicite uma luva E2.1 grátis!

Mais ferramentas para a cadeia de energia

Ferramenta de abertura de esteiras E2/000
Ir para o produto
Ferramentas de montagem para esteiras porta cabos
Ir para o produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: