Alterar idioma :

guidelok swing para largura 038
Com a nova variante de largura, agora oferecemos 13 mm a mais de espaço na esteira para que mais cabos possam ser guiados na aplicação. Além disso, a distância entre a esteira porta cabos e a viga do guindaste foi aumentada em 10 mm. Isso significa que o sistema também pode ser usado em vigas de guindaste com raios de curvatura maiores, de até 30 mm.