Alterar idioma :
O sistema da esteira porta cabos E2.1 é caracterizado por uma longa vida útil, operação particularmente silenciosa e fácil enchimento e montagem. As esteiras porta cabos se adaptam aos requisitos da máquina, e não o contrário. Com os novos acessórios, permitimos que você economize custos e, ao mesmo tempo, aumente ainda mais a qualidade das máquinas e dos sistemas.

Operação silenciosa simples e econômica
Para redução de som em aplicações sem suporte. O clip amortecedor também pode ser adaptado a aplicações existentes.

Força de retenção dobrada
Nova barra transversal com força de retenção significativamente maior para as séries E2.26 e E2.38. Fácil inserção de cabos e mangueiras. Particularmente adequado para guiar mangueiras hidráulicas.
| Número da peça | Altura interna [mm] | Altura externa [mm] | Largura interna [mm] | Largura externa [mm] | Raio de curvatura [mm] | Passo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Guiamento silencioso simples e econômico
Para reduzir o ruído em aplicações sem suporte. O clip amortecedor também pode ser adaptado a aplicações existentes.
| Número da peça | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h