A primeira esteira porta cabos para salas limpas secas - E6.29

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Comprimento não suportado ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1,90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2,50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3,00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4,00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2,50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5,25

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Primeira cadeia de energia certificada para a sala de lavagem a seco

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: