Esteira porta cabos E2C.10L

Sustentabilidade padrão – a esteira porta cabos E2C.10L® feita de material reciclado

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]
E2C.10L 10126 - 1010 - 14018 - 038
Cadeia porta-cabos E2C.10L com raio de curvatura R e cotas S, S/2, D, H e H = H + 10.
Largura de abertura da corrente E2C.10L: 6–10 mm.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: