snapchain 2.0

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Gama de Produtos

Número da peça Altura do elo da corrente [mm]Passo [mm]Raio de curvatura [mm]Largura utilizável da capa do cabo [mm]
TZE.14.R.02533028, 038, 048, 075, 100, 1253,6
TZE.26.R.0 5060063, 075, 100, 125, 150, 2004,8
snapchain
snapchain
snapchain
snapchain

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

programa chainge para esteira porta cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: