Alterar idioma :
As esteiras para salas limpas também se beneficiam de seus pontos fortes em cursos longos. Aqui, a parte superior da esteira porta cabos E6.52 compatível com salas limpas é apoiada em longos percursos, eliminando as emissões de partículas por deslizamento. O balanço controlado por motor da guia de roletes minimiza o contato. Na área do percurso pela qual o raio da esteira não passa, é possível economizar custos com o novo suporte com rolete fixo, pois o mecanismo de balanço não é necessário nessa área.


| Código da peça. Placa de suporte | Código da peça. série e-chain | Largura interna [mm] | Raio de curvatura [mm] | Lacuna de suporte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLO.CR.56.R | E6.52 | 50 - 300 | 075 - 250 | 1.000 - 2.000 |

1. Suportes de roletes compatíveis com salas limpas
2. Os contatos são minimizados pelo balanço da guia do rolete controlado por motor.

Além de sua longa vida útil, o sistema E6 oferece várias outras vantagens. Por exemplo, ele se caracteriza por uma operação extremamente silenciosa e de baixa vibração, o que o torna uma boa combinação com o conceito de acionamento de baixa vibração do motor linear. O chamado efeito polígono, que pode ocorrer quando um sistema de fornecimento de energia é desenrolado, é reduzido ao mínimo. Os níveis de ruído ultrabaixos foram confirmados em um relatório especializado da TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h