Alterar idioma :

CFB: Sistema modular de plug-in de alívio de tensão em plástico para montagem em perfil C
Os elos de união de plástico podem ser usados para fornecer alívio de tensão para cabos nos espaços mais apertados usando componentes de PU personalizados. Esse sistema modular de plug-in permite oferecer opções personalizadas de alívio de tensão.
Setores: Engenharia mecânica geral, máquinas de todos os tipos
Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequação satisfatória | - adequação limitada Dinâmica
Categoria de preço baixo ⬤⭘⭘ Categoria de preço médio ⬤⬤⭘ Categoria de preço médio ⬤⬤⬤ Categoria de preço médio
| Adequado para os seguintes sistemas: | Quando utiliza-lo? | Quando não utilizá-lo? | Índice de montagem | Resistência à tração definível | Índice de preços | Modularidade | Dinâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, para todos os KMA com perfil C | Alívio de tensão modular com economia de espaço com muitos cabos em espaços limitados. Para aplicações com altas acelerações e cargas, por exemplo, máquinas-ferramenta. | Sem limitação | + - | + | ⬤⬤⬤ | sim (fabricação especial) | alto a muito alto |
| Lista de peças<br /> Descrição | Número da peça | Número de |
|---|---|---|
| (1) Bloco de fixação do lado de fora | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de fixação | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Parafuso roscado com placa | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Porca sextavada M8 | TAPETE 0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (parte do KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloco de alívio de tensão | Específico do cliente | 1 |
Código do pedido: 907.881.XXX.N
N = Número de camadas de blocos de retenção
XXX = Bi - 3 mm (terminal de fixação)
Código do componente com a versão 881
| Quantidade Descrição | Número da peça | Número de |
|---|---|---|
| (1) Bloco de fixação do lado de fora | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de fixação | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Parafuso roscado com placa | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Porca sextavada M8 | TAPETE 0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (parte do KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloco de alívio de tensão | Específico do cliente | 1 |
| (7) Bloco de alívio de tensão | Específico do cliente | 1 |
| (8) Bloco de fixação no interior | CFB20.2 | N |
Código do pedido: 907.825.XXX.N
N = Número de camadas de blocos de retenção
XXX = Bi - 3 mm (terminal de fixação)
Código do componente com a versão 825

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h