e-skin® flat - Detalhes técnicos

  • Variantes fechadas:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Variantes que podem ser abertas (as câmaras podem ser abertas e fechadas com um fecho de correr)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Dimensões da instalação

dimensões de instalação plana e-skin
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = até 3000 m
  • H = a partir de 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (maior raio de curvatura do cabo guiado) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Princípios de design

Design das versões

Opções de preenchimento

opção de preenchimento plano e-skin®

Regras de distribuição

  • SKF12C: [A] altura interna = 12 mm | [B] altura externa = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
  • SKF15C:  [A] altura interna = 15 mm | [B] Altura externa = 16 mm ➔ Diâmetro do cabo 13 mm
  • SKF12O: [A] altura interna = 12 mm | [B] altura externa = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
  • Pod com corrente de suporte alojada SKF.S para comprimento sem suporte do SKF12C e para evitar abrasão
regras de preenchimento plano e-skin
regras de preenchimento plano e-skin
regras de preenchimento plano e-skin

Suporte de montagem

Número de pods SKF12O.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]Número de pods SKF12C.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]Número de cápsulaspods SKF15C.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Número da peça Conjunto completo A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Instruções de montagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: