Cabo de fita limpo e-skin® flat

Para aplicações em salas limpas: Testado por IPA, certificado ISO Classe 1, garantia de ausência de partículas

Cabo de fita e-skin flat

Benefícios: Aumentar a eficácia do equipamento e obter rendimentos mais altos

Inspire-se - Exemplos do campo

Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação
Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação

Quantas variantes e tamanhos de cabo de fita plano e-skin flat estão disponíveis?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF12C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin plana ESD

e-skin plana ESD

Outras vantagens técnicas

  • Pode ser ampliado conforme necessário, cresce de acordo com as necessidades do usuário
  • Possibilidade de design multicamadas
  • Suporte de montagem empilhável e de largura variável disponível
  • Substituição rápida e flexível do enchimento
  • Sistema modular padrão flexível
  • Sem produção personalizada
  • 9dB(A) mais silencioso do que os cabos planos padrão do mercado
  • 20% mais econômico do que os cabos planos padrão para salas limpas do mercado
  • Design sem suporte com opção de esteiras de suporte

FAQ - perguntas frequentes

Talvez você também se interesse por

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: