Alterar idioma :


Quando o apito soa em Gelsenkirchen e os times de futebol competem entre si, apenas a vitória ou a derrota contam. Mas aqui, também, nada funciona sem tecnologia. Os jogadores dominam o campo e uma esteira porta cabos de rolamentos livre de manutenção sob o campo demonstra sua força ao mover o gramado.

Amostra grátis:
A nova esteira roller para serviços pesados atende a todos os requisitos aplicáveis aos guindastes de contêineres da próxima geração e de outras gerações. Distâncias cada vez maiores, maior dinâmica, ciclos de carga curtos, zero falhas: Isso é, em resumo, o que os fabricantes de guindastes de contêineres navio-terra exigem da esteira porta cabos nas pontes rolantes. A nova P4HD.56R atende a esses requisitos - com máxima eficiência.
A roller e-chain® foi testa com uma velocidade de deslocamento de até 8 m/s em uma distância de 200 m, o que corresponde a 400 m de curso. O sistema totalmente automatizado leva em conta uma ampla gama de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Além da carga mecânica causada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais têm um efeito desimpedido sobre a corrente de energia e os cabos testados.

Amostra grátis:
A nova esteira roller para serviços pesados atende a todos os requisitos aplicáveis aos guindastes de contêineres da próxima geração e de outras gerações. Distâncias cada vez maiores, maior dinâmica, ciclos de carga curtos, zero falhas: Isso é, em resumo, o que os fabricantes de guindastes de contêineres navio-terra exigem da esteira porta cabos nas pontes rolantes. A nova P4HD.56R atende a esses requisitos - com máxima eficiência.

Calcule a vida útil esperada da esteira porta cabos roller em ciclos e quilômetros.
Calcule a vida útil agora
Faça sua contribuição para reduzir o desperdício de plástico e melhorar a reciclagem no setor.
Ir para o programa de reciclagem
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h