Esteira porta-cabos híbrida YE - resistente, resistente a vibrações e compacta

  • Quase 50% menos peso do que as correntes de aço comparáveis
  • YE.42: 91% mais comprimento sem suporte em comparação com a série E4.42
  • YE.56: 61% a mais de comprimento sem suporte em comparação com a série E4.56
  • YEHD.112: 68% a mais de comprimento sem suporte em comparação com a série E4.112

Esteira porta cabos com travessas a cada 2 elos, pode ser aberta de ambos os lados

Série YE.42

Série YE.42

Compre a série YE.42 agora
Série YE.56

Série YE.56

Compre a série YE.56 agora
iSet YE

iSet YE | Percursos: 6 - 18m

Compre agora

e-chain® com travessas em cada elo, que pode ser aberta de ambos os lados

Série YEHD.108

Série YEHD.108

Compre agora a série YEHD.108
Série YEHD.112

Série YEHD.112

Compre agora a série YEHD.112

Tubo eletrônico, que pode ser aberto de ambos os lados, tampa giratória - proteção contra lascas e sujeira

YR.42

Série YR.42

Série YR.56

YR.56

Série YRHD.108

Realizado na prática

Amostra de esteira porta cabos YE

Peça uma amostra grátis

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Teste de execução: comprimento sem suporte com peso de enchimento de 5kg/m

Comprimento não suportado da série YE
White paper: Fornecimento de energia em plataformas de trabalho

Por que a corrente de energia híbrida de aço-plástico

  • Corrosão nas juntas, resultando em rigidez de todo o fornecimento de energia
  • Deformação das barras transversais, o que pode fazer com que a corrente de arrasto se prenda/torça. As bordas afiadas também podem danificar os cabos e as mangueiras.
  • Parafusos, porcas e anéis de retenção podem se perder com o tempo e tornar todo o sistema instável.
  • Peso elevado, pois o suprimento de energia é feito de metal
  • Os elos das correntes de aço não podem ser abertos e é quase impossível substituí-los parcialmente.
  • As juntas de plástico e metal evitam que os elos da corrente elétrica® se prendam devido à corrosão.
  • As barras transversais de plástico não se deformam permanentemente. Elas também podem ser substituídas individualmente em caso de defeito. As barras transversais arredondadas protegem os cabos e as mangueiras.
  • Não são necessários parafusos ou rebites para conectar as correntes eletrônicas®.
  • E-chain híbrida até 50% mais leve®
  • E-chain® links podem ser abertos conforme necessário. Os cabos podem ser adicionados ou removidos conforme necessário. igus® chainflex® cabos para todas as aplicações: alta resistência a UV ou temperaturas altas/baixas. Garantia de 36 meses para todos os cabos
Caixa de amostras para plataformas telescópicas
Tudo o que você precisa saber sobre plataformas de trabalho telescópicas e colhedoras de cereja

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: