Alterar idioma :
As esteiras porta cabos da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base no robusto padrão da esteira porta cabos E4.1, comprovado há mais de 12 anos, a nova série oferece uma longa vida útil e um alto grau de modularidade.
Áreas de aplicação típicas: máquinas-ferramentas, pontes rolantes, sistemas de automação

altura interna [hi]: 34mm
Largura interna [Bi]: 075 - 350mm
raios de curvatura [R]: 063 - 300mm
passo: 56 mm

altura interna [hi]: 44 mm
Largura interna [Bi]: 075 - 350mm
raios de curvatura [R]: 075 - 350mm
passo: 67 mm

altura interna [hi]: 58 mm
Largura interna [Bi]: 100 - 500mm
raios de curvatura [R]: 135 - 500mm
passo: 91 mm

altura interna [hi]: 82 mm
Largura interna [Bi]: 100 - 500mm
raios de curvatura [R]: 150 - 1.000mm
passo: 111 mm

altura interna [hi]: 34mm
Largura interna [Bi]: 075 - 350mm
raios de curvatura [R]: 063 - 300mm
passo: 5 mm

altura interna [hi]: 44 mm
largura interna [Bi]: 075 - 350 mm
raio de curvatura [R]: 075 - 350 mm
passo: 67 mm

altura interna [hi]: 58mm
Largura interna [Bi]: 100 - 500mm
raios de curvatura [R]: 135 - 500mm
passo: 91 mm

altura interna [hi]: 82mm
Largura interna [Bi]: 100 - 500mm
raios de curvatura [R]: 150 - 1.000mm
passo: 111 mm
Conceito de travessa extensora modular com mecanismo de abertura E4Q: Adapte individualmente a esteira porta cabos ao diâmetro da mangueira. Instalação fácil, sem ferramentas, e substituição da mangueira, se necessário.
1 Em comparação com o sistema E4.1
2 Em comparação com a série 4040C
3 carga adicional, a série menor e mais econômica pode ser usada, se necessário
Flexibilidade total, segurança e facilidade de instalação, tudo em um só lugar
Dependendo da acessibilidade, escolha o lado pelo qual deseja instalar a prateleira e se é mais fácil acessar o raio interno ou externo da esteira porta cabos para liberar as travessas. As prateleiras são travadas no lugar por meio do controle deslizante integrado e automaticamente quando a travessa é encaixada. Graças ao travamento positivo, a montagem é possível praticamente sem força. O travamento é simples e rápido, mas as prateleiras são mantidas com segurança no lugar. Para destravar, solte a travessa no raio interno ou externo, dependendo da acessibilidade. As e-chains E4Q podem ser abertas rapidamente e sem ferramentas. Depois que a travessa é liberada, a prateleira pode ser destravada por meio do controle deslizante e, em seguida, simplesmente puxada para fora.
| Para série | Código do componente Placas intermediárias universais | Código do componente Placas laterais universais | Código do componente Separadores para separação universal de interiores | Código do componente Prateleiras, com trava 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34*** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44*** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h