Alterar idioma :
Abertura e fechamento extremamente rápidos com o zíper e-chain® e e-tubes - o zíper e-chain® impressiona por sua praticidade e desempenho. A função de zíper reduz o tempo de montagem. O pequeno passo, a robusta faixa elástica do zíper e o resistente elo da corrente são incríveis em altas acelerações. A série de zíperes é uma das séries mais populares da igus® e-chain® em setores industriais exigentes.
Suas vantagens:
Indústrias e aplicações típicas:
Máquinas Pick and place, dispositivos semicondutores, motores lineares, manuseio, quaisquer dispositivos técnicos, equipamentos de medição, máquinas-ferramentas (tubo eletrônico com zíper)

altura interna hi: 9 mm
largura interna Bi: 10 - 16 mm
Raio de curvatura R: 18 - 38 mm
passo: 13 mm

altura interna hi: 10,3 mm
Largura interna Bi: 6 - 64 mm
Raio de curvatura R: 18 - 48 mm
passo: 20 mm

altura interna hi: 32 mm
Largura interna Bi: 15 - 100 mm
Raio de curvatura R: 63 - 125 mm
passo: 30,5 mm

altura interna hi: 10,3 mm
Largura interna Bi: 10 - 50 mm
Raio de curvatura R: 38 - 48 mm
passo: 20 mm

altura interna hi: 15 mm
largura interna Bi: 10 - 50 mm
Raio de curvatura R: 48 - 100 mm
passo: 20 mm

altura interna hi: 17 mm
Largura interna Bi: 25 - 80 mm
Raio de curvatura R: 63 - 180 mm
passo: 30,5 mm

altura interna hi: 32 mm
largura interna Bi: 15 - 63 mm
Raio de curvatura R: 63 - 125 mm
passo: 30,5 mm

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h