Alterar idioma :
A1 = extremidade móvel
A2 = extremidade fixa
B1 = extremidade móvel
B2 = extremidade fixa
B3 = calha-guia com barra de deslizamento
B4 = calha-guia sem barra de deslizamento
B5 = calha guia de comprimento total
S = curso
R = raio de curvatura
H = altura nominal da folga
HF = Altura de folga necessária
HRI = Altura da calha
D = Projeção, posição final do raio
K = π - R + "Segurança"
D2 = Projeção para longas distâncias de deslocamento, deslizamento
K2 = *sobretaxa
H2 = altura livre
∆CL = Deslocamento da extremidade fixa
*Com extremidade móvel rebaixada
Longas distâncias de deslocamento
de 10 m a no máx. 600 m
Velocidade máxima de rolagem / aceleração máxima de rolagem
máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²]
Peso de enchimento
máx. 7,00 [kg/m]
Material - Temperatura permitida °C
igumid® G / -40° a +120° C
Classe de inflamabilidade, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = extremidade fixa de plástico | B = extremidade móvel de aço

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h