Alterar idioma :
Exemplo: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | calha-guia feita de alumínio | percurso: 25 m | largura interna: 250 mm | raio de curvatura: 250 mm
Designação
Exemplo de imagem
Número da peça
Quantidade
Corrente eletrônica de roletes®
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 elo da corrente
elo da corrente
4040HD.30.250.0
129 elo da corrente
Elos de corrente com raio de curvatura invertido
4040HD.25.300/300.0
3 elos de corrente
Suporte de montagem
40400HD.12.2. VS.E
1 peça.
separador
56.1
366 peças.
separador de travamento
404
61 peças.
Alívios de tensão
IE40.5459
1 peça.
Canal guia de alumínio:
sem barra deslizante
com barra deslizante
974.30.SL
974.31.SL
6 peças.
7 peças.
módulo de extremidade fixa
IE32.1288.E
1 peça.
extremidade móvel flutuante (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 peça.
Kits de montagem
IE31.6289
14 peças.
Chave de fenda
MAT0050145
1 peça.

chainflex® cable

plástico inteligente

iSets
Conjuntos mais completos da cadeia de energia em um relance

Base de conhecimento
Todas as informações importantes sobre sistemas de cadeia de energia

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h