Alterar idioma :
Exemplo: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Distância de deslocamento: 10 m | raio de curvatura 75 mm
Designação
Exemplo de imagens
Número da peça
Quantidade
Peças individuais AG5
2400.07AG5.075.0
110 elo de corrente
Peças individuais AG
2400.07AG.075.0
109 elo de corrente
Elos de corrente torcidos
2500.07.075.0
2 elos de corrente
Elos de corrente padrão
2400.07.075.0
2 elos de corrente
suporte de montagem para extremidade móvel
suporte de montagem para extremidade fixa
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 peça.
1 peça.
separador
AG.25.2.1
122 peças.
Cabo de aço
AG5. ROPE.10
11 m
Fixação do cabo
Unidade de tensionamento do cabo
Suporte de esteira para AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 peça.
1 peça.
28 peças.
módulo de extremidade fixa
AG5.FP.2400.07
1 peça.
Guia de execução superior
2400.07AG5.075.OF.0
4 peças.
Placa de suporte
919.455
0
Chave de fenda
MAT0050145
1 peça.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h