iSet e-loop

Lista de peças

Recursos e benefícios

  • Sistema modular, fácil de abrir
  • Não há peças a serem perdidas graças às travas de parafuso opcionais
  • Diâmetro máximo do cabo de até 76 mm ou raio de curvatura de 500 mm
  • Proteção contra impactos graças ao corpo externo de PU robusto
  • Travamento de parafuso duplo de todos os elementos para alta segurança operacional
  • Insensível à sujeira
  • Uma versão "Drop-Safe" com travas de parafuso adicionais também está disponível como opção, bem como uma versão em aço inoxidável
  • Resistente a intempéries
  • Fácil manutenção
  • Suporte de montagem para instalação rápida e fácil
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente
  • Separação interna de duas câmaras de fácil acesso para cabos

Os projetos mais interessantes com o e-loop®

Funcionalidade total apesar de uma tempestade de neve - top drive

Escavadeira de roda de caçamba

e-loop em escavadeiras de caçamba

Sistema de acionamento superior

e-loop em sistemas de acionamento superior

Mais informações

chainflex® Pacote de cabos CFSPECIAL para sistemas TopDrive

e-loop® Roteamento de cabos em plataformas de perfuração verticais

White paper sobre o e-loop

Mais informações

iSets

Conjuntos completos da esteira porta cabos

Base de conhecimento

Base de conhecimento da esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: