Alterar idioma :
Descrição do artigo
Exemplo de imagens
Quantidade
Elos da corrente para o diâmetro externo:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 elos de corrente
E2i.10.10.028/065.0 x 20 elos da corrente
E2i.15.13.048/075.0 x 25 elo da corrente
E4.21.040.048/120.0 x 23 elo da corrente
Suporte de montagem para o diâmetro externo:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 conjunto
E4.210.040.1.12.A x 1 conjunto
separador para o diâmetro externo:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x por elo da corrente
E2.10.5.1, 1 - 3 x por elo da corrente
E2.15.5.1, 1 - 3 x por elo da corrente
T2111, 1 - 2 x por elo da corrente
Alívios de tensão para o diâmetro externo:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
no suporte de montagem
no suporte de montagem
no suporte de montagem
T2113. Z x 2 - 4 peças.
calha-guia sem barra de deslizamento para o diâmetro externo:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 peça.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 unidade.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 peça.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 peça.

Cabos chainflex®
Os cabos chainflex® são cabos sem conectores para aplicações móveis em esteiras porta cabos ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com uma garantia de 4 anos.

iSets
Conjuntos mais completos da cadeia de energia em um relance

Base de conhecimento
Todas as informações importantes sobre sistemas de cadeia de energia

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h