Sistema E3

Sistema E3
  • Funcionamento extremamente silencioso (máx. 38 dB(A))
  • Sala limpa IPA classe 1 - praticamente sem desgaste e abrasão
  • Acesso rápido e fácil ao cabo graças ao princípio de fixação por zíper
  • Boa estabilidade graças ao elo de corrente estável e intertravado
  • Fácil de encurtar e estender

E3.10

Série E3.10

E3.15

Série E3.15
Série E3.22

E3.22

Comprar E3.22 agora

Classificação IPA - Relatório IG0704-400: Classe ISO 1, de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E3, série E3.15.040.075.0 em v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Prêmio de Design 2005

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: