Alterar idioma :

Para manter as emissões de ruído na produção o mais baixo possível, você precisa de máquinas com funcionamento suave. Nossas correntes de energia permitem um processo de produção silencioso e sem problemas. O movimento com baixo nível de ruído é obtido por meio da combinação de uma tendência muito baixa de vibração e baixa emissão de ruído. A fonte de energia e-skin® tem a especificação ISO Classe 1 para adequação a salas limpas, de modo que também pode ser usada em áreas com ar absolutamente limpo. O mecanismo de abertura simples e que pode ser fechado novamente permite a manutenção e a inspeção descomplicadas dos cabos usados.
Setores e aplicações típicos: Indústria de semicondutores, indústria de impressoras/plotadoras, para aplicações com as mais altas acelerações...

Geração atual
Silencioso a partir de 32 dB(A) e com baixa vibração

Modelo antecessor do E6.1
Silencioso 37 dB(A) e para pequenos raios de curvatura

Design modular para aplicações ISO classe 1

sala limpa - fornecimento de energia

Proteção contra sujeira leve, lascas de solda e influências ambientais

Leve, altamente flexível e com baixa vibração

Altamente dinâmico e adequado para salas limpas

Chainge® programa de reciclagem para a cadeia de energia
Faça sua contribuição para reduzir o desperdício de plástico e melhorar a reciclagem no setor.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h