Esteiras porta cabos para ambientes especiais

Esteira porta-cabos Clean Room com uma pessoa mascarada ao fundo.

Soluções para salas limpas

Eletrocalha ESD em uma estrutura de máquina com cabos e conduítes.

Soluções ESD condutoras

Um sistema de esteira porta-cabos sujo com um ícone laranja da igus na imagem.

Proteção contra sujeira e aparas

Energiastrik silenciosa em uma instalação industrial com componentes técnicos.

Soluções de fornecimento de energia com otimização de ruído

Teste de esteira porta-cabos resistente a produtos químicos em uma instalação Krane Meissner.

Soluções para utilização com químicos

Energiekette sob calor com símbolo de temperatura.

Soluções contra limalhas quentes e calor

Esteira porta-cabos ignífuga da igus com cabos Chainflex em uma aplicação técnica.

Classes de inflamabilidade das esteiras porta cabos

Sistema de cabos e-chain conforme à FDA em uma máquina.

Esteiras porta cabos para o setor de alimentos

Produção robotizada com vários robôs industriais e esteiras porta-cabos para guiar cabos e mangueiras.

Esteiras porta cabos para robôs e movimentos ao longo dos eixos

Esteiras porta cabos específicas de setores

e-spool com sistema de guia de cabos para alimentação de energia em aplicações móveis.

Teatro e tecnologia de palcos

ECS Service-Loop com tubo protetor e cabos.

Óleo e gás

YE

Máquinas de construção e plataformas de acesso

guidelok swing GLO.S com camada adesiva montado em uma viga de aço amarela.

Pontes rolantes/Guindastes JIB

Tipos de fornecimento de energia

Guia Guidelok da igus para esteira porta-cabos com cabos em um sistema de eixo vertical.

Sistemas verticais de fornecimento de energia

Canal guia horizontal para um sistema de esteira porta-cabos.

Sistemas horizontais de fornecimento de energia

Anel guia de cabos igus para movimentos circulares com cabos no interior.

Movimentos circulares e em espiral

Fácil de encontrar, configurar, calcular a vida útil e fazer pedidos

Cadeia portacabos com cabos e conectores para guia industrial.

Configurador: configure a esteira porta cabos com preenchimento

Garantia para e-correntes por até 4 anos em uma e-chain da igus.

Calcule a vida útil garantida da esteira porta cabos

Esteiras porta cabos em uso em ambientes especiais

Guiamento confiável dos cabos, mesmo com resíduos a 850 °C

Lixamento de metal em um tubo curvo.

Fornecimento de energia extremamente silencioso e sem vibrações para robôs com câmera

Robô de câmera sobre um estúdio, com várias câmeras e módulos técnicos.

Esteira porta cabos resistente à abrasão para utilização em salas limpas

Esteira porta cabos totalmente montada a -40 °C

Perfil de alumínio com roldana guia e suporte em um trilho.

Testadas!

Instalação de teste com e-chains e um funcionário verifica componentes no laboratório de testes.

Catálogo de esteiras porta cabos

Catálogo aberto com páginas sobre esteiras porta-cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: