R2.1 Tubos eletrônicos - proteção econômica de chips

  • Altura interna grande e econômica
  • Os cabos são protegidos contra lascas
  • Fácil de encher, a tampa pode ser aberta em ambos os lados no raio interno ou externo
  • Operação silenciosa graças ao freio integrado
  • Catraca integrada no elo da corrente do tubo eletrônico e na tampa para aplicação montada na lateral

R2.26

Porta-cabos para movimento linear com suporte.

R2.40

Esteira porta-cabos e-kette com separador e medida de 40 mm.

R2.48

Cadeia porta-cabos da Série R2.48 com guia lateral.

R2.75

Cadeia porta-cabos Série R2.75 com escala de 75 mm.

R2i.26

Guia de corrente com esteira porta-cabos e suporte de montagem.

R2i.40

Cadeia porta-cabos R2i 40 para condução móvel de cabos.
Elo de uma esteira porta-cabos com suporte.

R2i.48

Ir para o produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: