Nova geração - twisterchain® new - robusto, silencioso, para cargas elevadas

  • Mais estável, mais carga adicional possível
  • 25% menos peso do que o twisterchain anterior®
  • Velocidades de rotação de até 1 m/s ou mais
  • Movimentos rotativos/espiralados de até 540°
  • Funcionamento altamente dinâmico e silencioso (com a nova calha)
  • Interior liso e de fácil acesso aos cabos
  • A barra transversal pode ser aberta no raio interno
  • Testado com sucesso em mais de 1 milhão de ciclos no laboratório da igus®® (03/2010)
  • Robôs, máquinas de manuseio
  • Máquinas de embalagem
  • Máquinas de vidro
  • Engenharia mecânica em geral etc.
TwisterChain

Série TC32

Cadeia eletrônica®, pode ser aberta em ambos os lados
TC42

Série TC42

Cadeia eletrônica®, pode ser aberta em ambos os lados
TC56

Série TC56

Cadeia eletrônica®, pode ser aberta em ambos os lados

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: