Alterar idioma :
É assim que o comprimento das esteiras porta cabos para movimento linear é calculado:
Primeiro, defina a extremidade fixa, ou seja, a posição da conexão imóvel de uma esteira porta cabos. Recomendamos colocar a extremidade fixa no centro do caminho de curso. Isso lhe proporciona uma solução econômica, pois é necessário menos corrente de energia e, geralmente, menos cabos. Obviamente, também é possível colocar a extremidade fixa fora do centro do caminho do curso.
Observação: A extremidade fixa no centro do caminho do curso é sempre a solução mais econômica

Em aplicações sem suporte,a parte superior da corrente de energia se move paralelamente à parte inferior durante todo o percurso horizontal.
Se a extremidade fixa estiver no centro do deslocamento: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2{{anchor**:null}}+ K**
| Abreviação | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
| S/2 | Metade do caminho | [mm] |
| K | Complemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual) | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |

Para extremidade fixa fora do centro do deslocamento: L = **S2+**∆M +K
| Abreviação | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
| S/2 | Metade do caminho | [mm] |
| K | Complemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual) | [mm] |
| ∆M | Desvio do ponto central | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |

A = extremidade móvel
B = extremidade fixa
C = calha guia com barra de deslizamento
D = calha-guia sem barra de deslizamento
E = comprimento total da calha-guia
No caso do fornecimento de energia deslizante, a corrente de energia desliza em uma metade na pista inferior e na outra metade em uma barra deslizante.
Para extremidade fixa no centro do percurso: L = **S2+**K
| Abreviação | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da esteira porta cabos | [mm] |
| S/2 | Metade do caminho | [mm] |
| K2 | Complemento para raio de curvatura se a altura do ponto de montagem for reduzida | [mm] |
| ∆CL | Extremidade fixa offset | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |
| D2 | Mais de comprimento para cursos longos deslizando | [mm] |
| H2 | Altura de folga com extremidade móvel abaixada | [mm] |
| HRi | Altura interna da calha | [mm] |

A altura livre necessária depende da pré-tensão da cadeia de energia com o valor total HFTadimensão H
| Abreviação | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| H | Altura de folga nominal | [mm] |
| HF | Altura de folga necessária | [mm] |
Com o configurador de esteiras porta cabos "e-chain expert", você pode montar seu sistema de esteira porta cabos personalizado e pronto para ser conectado em apenas algumas etapas.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h