Máquina de corte a laser na área de produção.

Máquina de perfuração automática para molduras laterais de persianas

  • O que era necessário: Uma máquina que faz furos nos trilhos laterais das cortinas de enrolar e pode mover automaticamente sua posição
  • Requisitos: economia de espaço, movimentos rápidos e precisos, mesmo com perfuração automática em vez de manual, projetos especiais da porca do parafuso de avanço
  • Produtos usados: drylin® Eixo do fuso com dois parafusos de avanço de alta hélice dryspin® DS10x25, porca do parafuso de avanço dryspin® DS10x25 em design especial, drylin® slide WW completo, drylin® W trilho duplo, flange do motor para motor de passo e DC, acoplamentos de elastômero drylin® E
  • Sucesso para o cliente: O eixo de aplicação automatiza totalmente o processo de perfuração. O uso de um único eixo também reduz os requisitos de espaço e os custos.

Descrição da aplicação da máquina de puncionamento

Linha de montagem automatizada com várias garras e calhas porta-cabos azuis em uma produção industrial.
Guia linear com fusos roscados em uma estrutura de máquina.

Outras imagens de aplicativos

Produtos utilizados

Atuador linear com dois fusos e guias, fundo removido.

Eixo linear SLWT com fuso duplo

Correia dentada DST-LS com reforço de cabo de aço.

Fuso de avanço de alta hélice

Porcas roscadas dryspin de plástico com rosca interna.

dryspin® porca do parafuso de avanço de alta hélice

Unidade de acionamento compacta drylin E com placa de flange e dois bocais.

Flange para motores de passo e de corrente contínua

Perfil de alumínio com quatro furos de fixação.

drylin® W WS trilho duplo

Guia drylin W com furos de fixação e dois mancais deslizantes.

drylin® W WW carro completo

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomende online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e buchas flangeadas selecionáveis.

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: