Acionamento por fuso de esferas vs. acionamento por fuso de giro a seco

Livre de manutenção mesmo com golpes curtos

Suporte de cargas elevadas

Uma porca roscada de plástico pode suportar altas cargas estáticas?

Custo baixo

Como posso reduzir os custos de aquisição em 61,5%?

Acionamentos por fuso de esferas

  • Necessidade de lubrificação e manutenção regulares
  • Maior suscetibilidade à corrosão
  • Peso elevado
  • Ruído de funcionamento
  • Não é adequado para cursos curtos

dryspin® porca do parafuso

100% livre de lubrificação

Acionamentos de fuso de avanço dryspin livres de lubrificação

operação a seco sem manutenção graças à tecnologia de parafuso de avanço drylin®

operação a seco livre de manutenção graças à tecnologia de parafuso de avanço drylin®

Robusto e com dimensões de conexão conhecidas

  • Dimensões da conexão & Passo idêntico ao das porcas de fuso de esferas padrão
  • Lubrificação - & livre de manutenção graças ao polímero de alto desempenho iglidur® J
  • Favorável devido à moldagem por injeção de plástico
  • Tipo robusto e estável
  • Disponível em 2 tamanhos para roscas de ø 14/16 e 18/20

Até 34,4 % de economia de peso

Economize 88% do peso
Economize 88% do peso

100% livres de corrosão

Resistentes a corrosão

Trabalho de manutenção regular devido à corrosão?

A tecnologia dryspin® não dá chance à ferrugem

Porca do fuso de esferas

tecnologia dryspin®

Vantagens e desvantagens

dryspin® parafusos de avanço

  • Possibilidade de aplicações OEM devido à flexibilidade do projeto, por exemplo, para pequenos espaços de instalação
  • Opções de ajuste muito flexíveis para o diâmetro do
  • diâmetro do fuso e design da porca rosqueada
  • Alternativa mais favorável
  • Não é necessária lubrificação externa
  • Funcionamento suave
  • Resistente à sujeira, robusto e livre de corrosão
  • Insensível a cargas estáticas
  • Menor peso
  • Variedade de materiais: para serviços pesados, alta temperatura ou aprovação da FDA
  • Vida útil previsível

Rolamento de esferas recirculantes

  • Alta precisão, quase nenhuma folga axial ou radial
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Indústria com altas cargas dinâmicas
  • Eficiência muito alta de até 100
  • Quase nenhuma flexibilidade dimensional
  • Os conjuntos de guias e rolamentos de esferas recirculantes com um sistema de retorno externo causam ruído audível
  • Sensível a altas cargas estáticas devido ao contato pontual das esferas
  • Peso relativamente alto

Tabela de dimensões para nossa tecnologia de parafuso de avanço dryspin®

Tabela de dimensões

Linha de produtos

Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço

  • Vários tipos
  • Em 7 materiais diferentes
  • Economize até 50,9 % dos custos
Fusos de avanço

Fusos de avanço

  • Roscas íngremes, roscas trapezoidais e roscas métricas
  • Em 5 materiais diferentes
  • Vida útil até 30 % mais longa
Design especiais e acessórios

Geometrias especiais & acessórios

  • Projetos especiais para cada aplicação
  • Acessórios para porca do parafuso de avanço e fuso
  • Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo pessoalmente

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: