<font size="7">Com perfis de asa especiais</font><br>dryspin® no veleiro de corrida</font>
  • O que era necessário: Um veleiro de corrida que flutua acima da superfície da água por meio da conversão da pressão da água
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, sem interferência da água do mar, movimentos dinâmicos, resistência à carga necessária, funcionamento suave, baixo peso, fácil montagem
  • Produtos usados: dryspin® porca do parafuso de avanço trapezoidal, extremidade da haste igubal®, iglidur® J bucha de rolamento liso
  • Sucesso para o cliente: A porca do parafuso de avanço, o mancal de deslizamento e a extremidade da haste instalados pela igus® garantem baixos coeficientes de atrito para o deslizamento necessário da junta superior, amortecem as vibrações transmitidas pelo leme e, em comparação com suas contrapartes metálicas, não requerem lubrificantes e são mais fáceis de limpar dos resíduos de sal do mar.
Veleiro de corrida

Problema

  • Evitar a degradação do sistema devido ao ambiente marinho e às condições dinâmicas de movimento
  • Componentes que podem garantir a conversão correta do movimento rotativo em um movimento linear
  • Um sistema de rolamentos e buchas de flange para suportar o movimento linear do parafuso para garantir baixos coeficientes de atrito na interface para manter as superfícies de contato
  • O movimento cinemático correto entre o parafuso de ajuste e a coroa do leme por meio de juntas que acompanham o ângulo desejado de inclinação e deslizamento. Outros fatores importantes do projeto relacionados aos objetivos da equipe são: Limitar o peso e a complexidade dos componentes usados e a compatibilidade ambiental do sistema em geral

Solução

Produtos utilizados

Porcas de fuso de avanço dryspin®

Porca para o fuso de avanço

Rótulas igubal®

Buchas autolubrificantes

iglidur® bucha de mancal liso

Buchas autolubrificantes

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: