Alterar idioma :
Ela transporta cargas úteis de até 350 quilos e é quase tão fácil de pilotar quanto uma bicicleta elétrica de duas rodas: a Cargobike da Fulpra é o veículo ideal para a última milha da logística urbana. Cada componente foi desenvolvido para cargas elevadas e manutenção mínima. Para as portas deslizantes do compartimento de carga, os projetistas contam com os trilhos de perfil W da drylin®, que não precisam de manutenção e funcionam sem problemas a longo prazo graças às suas propriedades de funcionamento a seco. Os rolamentos da igus® também são usados no trem de força e no freio de estacionamento - compactos, sem lubrificação e altamente resistentes.

Já em uso com sucesso na Holanda, Noruega e Suécia e sendo testada em Colônia: graças a um sistema especial de inclinação, a bicicleta de carga eletrônica da Fulpra Motors BV anda tão confortavelmente quanto um veículo de duas rodas nas curvas. Ao mesmo tempo, a carroceria de carga permanece estável em uma posição horizontal e permite que cargas de até 350 kg sejam transportadas rapidamente pela cidade.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h