Tecnologia de buchas sem lubrificação para bicicletas de carga

Bicicleta de carga com caixa de transporte em uma estrada diante de um campo florido.
Bicicleta de carga com caixa de transporte em uma estrada diante de um campo florido.

Bicicleta de carga com componentes numerados e peças destacadas para uma visão técnica.
Bicicleta de carga com componentes numerados e peças destacadas para uma visão técnica.

1 Espigão de selim com suspensão

Canote de selim de bicicleta com suspensão de paralelogramo e selim branco.

1 Espigão do assento com suspensão

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Leve
  • Não chama a atenção na cor preta
  • Sem lubrificação
Bucha deslizante em iglidur P Fm, recortada sobre fundo branco.

1 Espigão de selim com suspensão

Canote com mecanismo com suspensão.

2 Conjunto de cabeça

Unidade de direção para uma bicicleta de carga elétrica com articulação cinza e rolamento laranja.

2 Conjunto de cabeça

  1. Resistente a altas cargas (>60N/mm2)
  2. Especialmente desenvolvido para cargas extremas
  3. Resistente a choques e impactos
  4. Excelente coeficiente de atrito
  5. Resistente à corrosão
  6. Requer pouco espaço para instalação
  7. Isento de lubrificação
Bucha deslizante iglidur Q preta sobre fundo branco.

3 Alavanca do freio

Alavanca de freio MTB montada no guidão.

3 Alavanca do freio

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Leve
  • Não chama a atenção na cor preta
  • Sem lubrificação
Mancal deslizante iglidur, recortado sobre fundo branco.

3 Alavanca do freio

Manete de freio Trickstuff no guidão da bicicleta com alavanca laranja.

4 Tampa da caixa

Caixa de E-Lastenfahrrad com detalhe da dobradiça na tampa.

4 Tampa da caixa

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bucha deslizante iglidur preta, recortada sobre fundo branco.

5 Barra guia

Haste de direção de uma bicicleta de carga elétrica com junta laranja na roda dianteira.

5 Barra de guia

  • Extremidade da haste metálica com rosca fêmea e esfera esférica de aço inoxidável para altas cargas transversais
  • Anel interno livre de manutenção feito de iglidur J
  • Carcaça feita de zinco fundido sob pressão ou aço inoxidável (mediante solicitação)
  • Série dimensional K de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Resistente à sujeira
  • Isento de lubrificação
Rótula igus com corpo metálico e bucha creme, em fundo removido.

5 Barra de guia

Três bicicletas de carga elétricas da GLS em uma praça.

Barra de 5 guias

Mancais iglidur nas rodas de uma E-Cargobike Chike para bicicleta e veículo de duas rodas.

5 Barra de guia

Bicicleta de carga com grande contêiner frontal para transporte de mercadorias.

6 Tampa da bateria

Dobradiça na bicicleta cargueira elétrica na tampa da bateria.

6 Tampa da bateria

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bucha deslizante iglidur preta, recortada sobre fundo branco.

7 Freio a disco ou aro

Freio a disco de bicicleta com pinça e anéis de proteção no eixo.

7 Freio a disco ou aro

  • Adequado para altas temperaturas
  • Temperatura superior de aplicação de longo prazo 200°C Temperatura
  • superior de aplicação de curto prazo 240°C
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência ao desgaste sob água
  • Resistência muito alta
  • à mídia Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
Bucha deslizante iglidur H4, recortada sobre fundo branco.

8 Rodagem livre

Roda livre para um eixo com flange e unidade de acoplamento visível.

8 Roda livre Mancais

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao
  • desgaste Baixa absorção de umidade e alta
  • resistência à mídia Boa resistência ao desgaste sob a água
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos Resistente à
  • sujeira
  • e livre de
  • corrosão Leve
Mancal deslizante iglidur W300 sobre fundo branco.

8 Roda livre

  • Resistente ao desgaste, especialmente em altas cargas e velocidades
  • Alta resistência térmica de até +250°C
  • Resistente a impactos e insensível à pressão das bordas
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Linha padrão do estoque
Mancal deslizante iglidur Z isolado em fundo branco.

9 Desviador

Câmbio e cassete de bicicleta em detalhe.

9 Rótulas

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente à pressão das bordas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Bucha deslizante iglidur G, isolada sobre fundo neutro.

9 Desenhador

Câmbio traseiro SRAM GX Eagle AXS para mountain bikes.

10 Motor/Drive

Engrenagem planetária para e-bikes com carcaça aberta e engrenagens visíveis.

10 Motor/Acionamento

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Silencioso
  • Leve
  • Sem lubrificação
  • Produção personalizada: moldada por injeção, impressa em 3D, torneada ou fresada
Amostra de material de engrenagens iguform s270 e igutek p360.

10 Motor/Drive

Bicicleta elétrica com engrenagens de reposição destacadas para o motor.

11 Pedais

Pedal de MTB com pedivela e coroa em uma imagem técnica renderizada.

11 Pedais

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência ao desgaste sob a água e alta resistência à mídia
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Leve
  • Sem lubrificação
Mancal deslizante igus em iglidur J3 sobre fundo transparente.

11 Pedais

Pedal de bicicleta com mancal deslizante iglidur, com a área do mancal destacada em corte.

12 Suporte

E-Lastenfahrrad com descanso dobrável e estrutura do quadro visível.

12 Suporte

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente à pressão das bordas
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Insensível a choques e impactos
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência à mídia
Bucha de deslizamento iglidur R vermelha, recortada.

13 Porta deslizante de caixa

Bicicleta de carga elétrica com porta lateral de correr e amplo espaço de carga.

13 Porta deslizante de caixa

  • Material especializado em movimento linear
  • Orientação firme devido à pré-carga
  • Extremamente leve e de baixo perfil
  • Abrasão mínima
  • Suave e preciso
  • Resistente à sujeira
  • Resistente a altos impactos e cargas nas bordas
Guia deslizante drylin N com placas de montagem e perfis.

Porta deslizante de 13 caixas

A bicicleta de carga elétrica Fulpra circula pela cidade com uma ciclista.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: