A configuração correta com a lâmina de prisma de pré-carga drylin N

Perfil

Duas pessoas verificam uma mountain bike azul na Radlabor SmartFIT na loja.
Duas pessoas verificam uma mountain bike azul na Radlabor SmartFIT na loja.
  • O que era necessário: uma ferramenta para determinar a altura correta do quadro das bicicletas. O vendedor deve ser capaz de determinar imediatamente a altura correta para o cliente.
  • Requisitos: rápido e fácil de usar, não deve deixar resíduos de graxa nas mãos e deve ser preciso.
  • Área de aplicação: setor de bicicletas
O trilho drylin NSV-01-27 da igus e os carrinhos de prisma pré-carregados mantêm a posição, permitindo um movimento preciso e uma medição ideal... estamos extremamente satisfeitos.

Timo Degen

Radlabor GmbH

Produtos utilizados

Perfil de plástico NSV-01-27-AR com furos e superfície lisa.

Slides de prisma de pré-carga drylin

  • Tamanho da instalação: 27
  • Material: alumínio, anodizado transparente
  • Antirreflexo
Corrediça com duas buchas de latão e carcaça preta.

vagões de prisma drylin

  • Tamanho da instalação: 27
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Antirreflexo
Uma mulher tensiona um quadro de bicicleta com um dispositivo de teste em um ambiente da Radlabor.
Uma mulher tensiona um quadro de bicicleta com um dispositivo de teste em um ambiente da Radlabor.
Sensor sobre um trilho de medição com cruz de laser vermelha na superfície de madeira.
Sensor sobre um trilho de medição com cruz de laser vermelha na superfície de madeira.

Mais informações

Carro híbrido Drylin com duas barras-guia e carcaça metálica compacta.

tecnologia linear drylin

Bicicleta mountain bike com quadro laranja sobre fundo branco.

Produtos para tecnologia de bicicletas

Três unidades lineares com diferentes insertos de precisão e perfis-guia.

drylin® slides de prisma de pré-carga

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: