Alterar idioma :
As guias de prisma de pré-carga drylin N isentas de lubrificação oferecem um desempenho consistente. A pré-carga para todos os carrinhos lineares pode ser selecionada livremente entre quatro classes. Isso permite um ajuste controlado com precisão, sem qualquer efeito de deslizamento. A seleção da classe de pré-carga permite a seleção definida das forças de deslocamento, que permanecem constantes durante toda a vida útil, e permite que o carrinho mantenha a carga no lugar.

A nova guia de prisma de pré-carga com largura de apenas 20 mm e altura de 8 mm é ideal para aplicações na área da tecnologia médica e automotiva. Ela economiza 25% de espaço de instalação e 40% de peso em comparação com o tamanho de instalação 27. Os sistemas são livres de PTFE, testados para PFAS e compatíveis com baixa formação de névoa.
As guias de prisma com pré-carga drylin NSV feitas de perfil de alumínio anodizado oferecem forças de deslocamento definidas e pré-tensão consistente por toda a vida útil. São adequadas para câmeras, sensores e interiores de veículos.
Descubra os carrinhinhos prismáticos com extremidade usinada

O sistema de guia de baixo perfil drylin N é usado principalmente quando o espaço de instalação é pequeno e os requisitos são altos. O design muito compacto e robusto atende às mais altas exigências em termos de precisão e flexibilidade. As diversas larguras das guias e a ampla variedade de carrinhos disponíveis significam que as opções de aplicação são extremamente diversas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h