A eclusa marítima em Krammersluis, perto de Zeeland, na Holanda, é uma eclusa dupla com 280 metros de comprimento e 24 metros de largura. Ela regula o tráfego de navios 24 horas por dia e, portanto, pode ser descrita como um ponto crítico na infraestrutura do local. Os operadores da instalação devem, portanto, poder confiar que a eclusa funcionará de forma confiável e contínua. Obviamente, isso também inclui o sistema de fornecimento de energia, que é um elemento essencial do sistema que possibilita a operação ordenada e fornece energia às bombas, ao sistema de travamento e à iluminação.
No passado, foi usado um sistema de licitação, que não conseguia mais atender aos requisitos de alto desempenho do sistema ao longo do tempo. Em termos concretos, os cabos se mostraram permanentemente instáveis, como evidenciado pelos cabos torcidos e quebrados. Isso finalmente forçou o operador a repensar.