Cadeia de energia e sensores inteligentes para carrinhos de irrigação de precisão com uma extensão de 45 m

Até 60% de água é economizada na rega de vasos de plantas em uma área de 9.180 metros quadrados.

prêmio vetorial verde

Perfil

  • O que era necessário: Cadeia de energia E2, tecnologia de sensores iSense para monitoramento das condições da cadeia de energia
  • Requisitos: As linhas de suprimento devem funcionar com segurança em uma orientação à prova de falhas acima do solo.
  • Setor: engenharia agrícola
  • Sucesso para o cliente: A orientação segura e de baixo desgaste na cadeia de energia permite uma longa vida útil, de modo que a área abaixo do roteamento dos cabos também pode ser usada para plantas em vasos. Como resultado, o cliente pode esperar que o investimento seja amortizado após apenas quatro anos.

Problema

Solução

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: